Q120RA-EU-AFRadarsensor3054279Elektrische aansluitingKabelUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)12000
K50RF-8060-SDQRadarsensor3813280Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek80° × 60°Max. reikwijdte (mm)2500
Q240RA-EU-ULQRadarsensor3801994Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangUitstralingshoek11° x 13°Max. reikwijdte (mm)100000
LRS510-10-34-LI2UPN8-H1141Radarsensor100012730Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangUitstralingshoek10°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141Radarsensor100012725Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek6°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-57-LI2UPN8-H1141Radarsensor100012723Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangUitstralingshoek6°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141Radarsensor100012731Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek10°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-69-LI2UPN8-H1141Radarsensor100012722Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangUitstralingshoek6°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-34-2UPN8-H1141Radarsensor100012732Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek10°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-57-2UPN8-H1141Radarsensor100012726Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek6°Max. reikwijdte (mm)10000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141Radarsensor100012729Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangUitstralingshoek10°Max. reikwijdte (mm)10000
Q130RA-2450-AFQRadarsensor3806646Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000