DXMR90-X1Netwerkcontroller 4 Modbus RTU-hoofdpoorten3812240CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXMR90-4KNetwerkcontroller 4 IO-Link hoofdpoorten3813874CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieBoomtopologie
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieStertopologie
DXMR90-X1ENetwerkcontroller 4 Modbus RTU-hoofdpoorten3816473CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM1000-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3807403CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0…20 mA of 0…10 V
DXM1000-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3807402CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieStertopologieUitgangNMOS/0…20 mA of 0…10 V
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485, RS232FunctieBoomtopologie
DXM100-S1R2PNetwork Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095657CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunctieBoomtopologie
DXM100-S1R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3801573CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485FunctieBoomtopologie
DXM1200-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3805551CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieBoomtopologie
DXM100-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3800138CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V