T30R-1515-LKDQRadarsensor3814006Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNMax. reikwijdte (mm)25000
T30R-1515-CKUQPRadarsensor3813345Elektrische aansluitingKabel met connectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)6000
T30R-1515-CKDQRadarsensor3813349Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNMax. reikwijdte (mm)6000
K50RF-8060-SDQRadarsensor3813280Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek80° × 60°Max. reikwijdte (mm)2500
T30R-1515-LKUQRadarsensor3814005Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)25000
T30R-1515-LKIQRadarsensor3814004Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangMax. reikwijdte (mm)25000
Q120RA-EU-AF2Radarsensor3025374Elektrische aansluitingKabelUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000
QT50R-EU-AFHRadarsensor3025366Elektrische aansluitingKabelUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek90° x 76°Max. reikwijdte (mm)24000
QT50R-EU-AFHQRadarsensor3025370Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek90° x 76°Max. reikwijdte (mm)24000
Q120RA-EU-AF2QRadarsensor3025378Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000
Q120RA-US-AF2QRadarsensor3025376Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000
Q120RA-US-AF2Radarsensor3025372Elektrische aansluitingKabelUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek24° x 50°Max. reikwijdte (mm)40000