TBEC-S2-4RFIDCompacte RFID-module voor EtherCAT 4 RFID-kanalen (HF/UHF)100014935NetwerkprotocolEtherCATAantal kanalen4BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100002462NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEC-LL-4RFID-8DXPCompact RFID Module for EtherCAT 4 RFID Channels (HF/UHF) and 8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2-A Outputs100002925NetwerkprotocolEtherCATAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100000836NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSCompact Multiprotocol RFID Module for Ethernet Compact RFID and I/O module programmable via CODESYS V36814120NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-SBL67 Electronic Module 2 RFID Channels (HF/UHF)6827305Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP67
BL67-2RFID-ABL67 Electronic Module 2 RFID Channels (HF/UHF)6827225Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP67
BL20-2RFID-ABL20 Electronic Module 2 RFID Channels (HF/UHF)6827233Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP20
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UACompacte RFID-module voor OPC-UA 4 RFID-kanalen volgens AutoID Companion Specification en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A6814126NetwerkprotocolOPC UAAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100002463NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSCompact Multiprotocol RFID Module for Ethernet Compact RFID and I/O module programmable via CODESYS V36814121NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-S2-2RFID-4DXPCompact Multiprotocol RFID Module for Ethernet 2 RFID Channels (HF/UHF) and 4 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 0.5-A Outputs6814029NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen6BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K