DXM1200-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3805550CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologie
DXMR90-X1Netwerkcontroller 4 Modbus RTU-hoofdpoorten3812240CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXMR110-8KNetwerkcontroller 8 IO-Link hoofdpoorten3814332CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETIngangstypeCommunicatieprotocolUitgangIO-Link
DXMR90-4KNetwerkcontroller 4 IO-Link hoofdpoorten3813874CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXMR90-X1ENetwerkcontroller 4 Modbus RTU-hoofdpoorten3816473CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DXM700-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3806248CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXM700-B1R1Network Controller With Integrated 900-MHz DX80 Gateway3806246CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXM1000-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3807403CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0…20 mA of 0…10 V
DXM1000-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3807402CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieStertopologieUitgangNMOS/0…20 mA of 0…10 V
DXM700-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3806249CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieBoomtopologieUitgangPNP
DXM1200-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3805551CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieBoomtopologie
DXM100-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3800138CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485FunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V