IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCToebehoren Voedingsmodule voedingsbrug7580610Type toebehorenstroomvoedingsmoduleCertificatenATEX, IECEx, NEPSIKanalenaantal1BeschermingsgraadIP20Nominale spanningPower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCToebehoren Voedingsmodule voedingsbrug7580611Type toebehorenstroomvoedingsmoduleCertificatenATEX, IECEx, NEPSIKanalenaantal1BeschermingsgraadIP20Nominale spanningPower-Bridge 24 VDC
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100048985Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Slimme schakelende voedingseenheid met IP67-bescherming Uitgangsspanning 24…28 VDC100028239Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding3 x AC 380...480 VStatus-interfaceRelaisuitgang (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100025929Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding3 x AC 380...480 VStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028304Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028240Nominale stroom (A)25Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding3 x AC 380...480 VStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100025928Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-12-2480/MCompacte schakelvoeding in IP67 Uitgangsspanning: 24 VDC – Uitgangsstroom: 2 × 3,8 A6884148Nominale stroom (A)7.6Uitgangsspanning24 V DCSpanningsvoeding230 VUC
PSU67-11-2480/M/GCompacte schakelvoeding in IP67 24 VDC uitgangsspanning - 8 A uitgangsstroom6884250Nominale stroom (A)8Uitgangsspanning24 V DCSpanningsvoeding230 VUC
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FSlimme schakelende voedingseenheid met IP67-beschermingsgraad Uitgangsspanning 24…28 VDC100028305Nominale stroom (A)15Uitgangsspanning24...28 VDCSpanningsvoeding230 VUCStatus-interfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-11-2440/MCompacte schakelvoeding in IP67 24 VDC uitgangsspanning - 3,8 A uitgangsstroom6884141Nominale stroom (A)3.8Uitgangsspanning24 V DCSpanningsvoeding230 VUC