PT16R-1001-I2-CM2.0Druktransmitter100005752Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)Drukbereik0…16 bar
PT160R-2004-IOL-H1141/XDruktransmitter100022265CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…160 bar
PT400R-2003-IOL-H1141/XDruktransmitter100022260CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…400 bar
PT40R-2003-IOL-H1141/XDruktransmitter100022253CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…40 bar
PT100R-2004-IOL-H1141/XDruktransmitter100022264CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…100 bar
PT2.5V-1004-I2-H1143Druktransmitter100008775Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik-1…2.5 bar
PS510-400-03-2UPN8-H1141/XDruksensor100008099CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgang, IO-LinkProcesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…400 bar
PT25R-1003-IX-DA91Druktransmitter100004440Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…25 bar
PS310-1V-01-2UPN8-H1141Druksensor100004758CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgang, IO-LinkProcesaansluitingG 1/4” binnendraadDrukbereik-1…1 bar
PS510-25V-03-2UPN8-H1141/XDruksensor100008095CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgang, IO-LinkProcesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik-1…25 bar
PS510-400-04-LI2UPN8-H1141/XDruksensor100007576CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgangSchakeluitgang, Stroomuitgang (3-geleider), Spanningsuitgang (3-geleider), IO-LinkProcesaansluitingG 1/4” buitendraadDrukbereik0…400 bar
PS510-250-01-2UPN8 -H1141Druksensor100004763CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgang, IO-LinkProcesaansluitingG 1/4” binnendraadDrukbereik0…250 bar