IM12-PS2412-U-U-PR/W3Schakelende voedingsmodule van het systeem100047815Nominale spanning uitgang (V)24
IM82-24-10Schakelbare voedingen7545043Interne zekeringT 6,3 A/250 VACNominale stroom (A)10Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-2.5Schakelbare voedingen7545041Interne zekeringT 2 A/250 VACNominale stroom (A)2.5Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-20Schakelbare voedingen7545044Interne zekeringT 10 A/250 VACNominale stroom (A)20Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC
IM82-24-5.0Schakelbare voedingen7545042Interne zekeringT 3,15 A/250 VACNominale stroom (A)5Nominale spanning uitgang (V)24Spanningsvoeding230 VUC