LEDGA80X80QPMAbeeldverwerking3073285Elektrische aansluitingKabel met connectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortgroenBeschermingsgraadIP40
LEDBA80X80Mbeeldverwerking3072271Elektrische aansluitingKabel met connectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortBlauwBeschermingsgraadIP40
LEDWRV80X80Mbeeldverwerking3097374Elektrische aansluitingKabel met connectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortwitBeschermingsgraadIP50
IVU2PRGG08Beeldverwerking3090906CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)6LichtsoortgroenResolution752 × 480 pixels
LEDBLA435XD6-XQbeeldverwerking3012835Elektrische aansluitingConnectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortBlauwBeschermingsgraadIP50
LEDGB225X150PW2-XQbeeldverwerking3082487Elektrische aansluitingConnectorMateriaal behuizingKunststofLichtsoortgroenBeschermingsgraadIP67
IVU2PTGW16Beeldverwerking3090767CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)4LichtsoortwitResolution752 × 480 pixels
IVU2PRG912Beeldverwerking3090938CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)8LichtsoortUVResolution752 × 480 pixels
LEDBO100M-Dbeeldverwerking3077466Elektrische aansluitingKabel met connectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortBlauwBeschermingsgraadIP40
LEDIR90S-Pbeeldverwerking3076789Elektrische aansluitingConnectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortIRBeschermingsgraadIP68
LEDUV395A70AD5-XQbeeldverwerking3019903Elektrische aansluitingConnectorMateriaal behuizingmetaalLichtsoortUVBeschermingsgraadIP68
IVU2PTGX04Beeldverwerking3090769CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)4Resolution752 × 480 pixels