chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
beeldverwerking
LEDUV395A70AD5-PQ
Bestel-ID 3019907
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.341,55
Artikel totaal
€ 1.341,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDUV395A70AD5-PQ
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
UV
Bouwgrootte
102 x 91 x 28.2 mm
Dimbaar
Ja
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
UV
Beschermingsgraad
IP68
Contacteer Support