TX207-P3CV01TX200 HMI / PLC-serie100002080ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7Touchscreenresistief, Frontfolie
TX721-P3CV01TX700 HMI / PLC-serie100002033ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)21.5TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX705-P3CV01TX700 HMI / PLC-serie100002029ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)5TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX710-P3CV01TX700 HMI / PLC-serie100002031ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)10.1TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX707-P3CV01TX700 HMI / PLC-serie100002030ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)7TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX715-P3CV01TX700 HMI / PLC-serie100002032ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)15.6TouchscreenCapacitief, Glazen front
BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL20 I/O-systeem6827398VeldbusmasterModbus TCPVeldbus slavePROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP20
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 programmeerbare gateway voor het BL67 I/O-systeem6827394VeldbusmasterModbus TCPVeldbus slavePROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP67
TBEN-L5-PLC-11compacte PLC in IP67100000272VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Veldbus slavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11compacte PLC in IP67100000273VeldbusmasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Veldbus slavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TX821-P3CV01TX800 HMI/PLC-productserie100046996ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)21.5TouchscreenCapacitief, Glazen front
TX815-P3CV01TX800 HMI/PLC-productserie100046995ProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP66 frontzijde, IP20 rugzijdeBeeldschermdiagonaal (″)15.6TouchscreenCapacitief, Glazen front