chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
beeldverwerking
LEDGA80X80QPMA
Bestel-ID 3073285
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 573,85
Artikel totaal
€ 573,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDGA80X80QPMA
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
92.6 x 110.4 x 25.4 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
groen
Beschermingsgraad
IP40