TW865-868-L50-12.5-P-M-B40-900PCSTag UHF100004165Geheugengrootte (Byte)40GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP68MontageOp metaal
TN-UHF-Q300-SGP-CDSUHF-lezer100006543NetwerkprotocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Singapore (920…925 MHz)
TW865-868-Q30L115-M-B112Tag UHF100003971Geheugengrootte (Byte)112GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP68MontageOp metaal
TN-Q80-H1147/C53HF lees-/schrijfkop100010648NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)146
TW860-960-Q13L38-M-B112Tag UHF100003977Geheugengrootte (Byte)112GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP67MontageOp metaal
TN-UHF-Q180L300-MYS-CDSUHF-lezer100025573NetwerkprotocolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammeringCODESYS V3BeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Maleisië (919…923 MHz)
TBEC-S2-4RFIDCompacte RFID-module voor EtherCAT100014935NetwerkprotocolEtherCATAantal kanalen4BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378HF-tag met externe temperatuursensor100010891Geheugengrootte (Byte)1378GeheugentypeFRAMBeschermingsgraadIP67
TNLR-Q80-H1147/C53HF lees-/schrijfkop100010649NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)215
TN-UHF-Q180L300-MYS-LNXUHF-lezer100025574NetwerkprotocolTCP/IPBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Maleisië (919…923 MHz)
TB-EM18WD-H1147-EX/C53HF lees-/schrijfkop100036841NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP68, IP69KSchrijf-leesafstand max. (mm)30
IN TAG 500 SLIX2Tag HF100027728Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP69KMontageMetaalvrij