chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
HF-tag met externe temperatuursensor
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378
Bestel-ID 100010891
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
€ 661,95
Artikel totaal
€ 661,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Kabellengte (m)
0.5
Kabelkleur
Grijs
Bouwvorm
Hard-tag
Materiaal behuizing
Metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Geheugengrootte (Byte)
1378
Geheugentype
FRAM
Vrij bruikbaar geheugen (Byte)
1378
Eigenschappen
Geheugengrootte (Byte)
1378
Geheugentype
FRAM
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Identificatie
Tags HF/UHF
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378