PT6R-2004-I2-H1141/XDruktransmitter6836249Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…6 bar
PT9V-1001-U1-H1143/XDruktransmitter6836043Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)Drukbereik-1…9 bar
PS01VR-502-2UPN8X-H1141druksensor (draaibaar)6832641CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluiting1/4″ NPT-18 binnendraadDrukbereik-1…0 bar
PT750PSIG-1005-I2-DA91Druktransmitter6837158Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0…51.71 bar
PT20PSIG-1003-U1-DA91Druktransmitter6837430Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…1.38 bar
PT2.5V-2001-IOL-H1141Druktransmitter100039685CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluitingG 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)Drukbereik-1…2.5 bar
PT40R-2004-I2-CM2.0/ODruktransmitter100004140Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…40 bar
PT750PSIG-1005-U1-H1143/XDruktransmitter6837147Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0…51.71 bar
PS510-40V-05-2UPN8 -H1141Druksensor100001709CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgang, IO-LinkProcesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik-1…40 bar
PT1VR-1004-U3-H1143Druktransmitter100001791Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik-1…0 bar
PS003V-502-2UPN8X-H1141druksensor (draaibaar)6832644CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluiting1/4″ NPT-18 binnendraadDrukbereik-1…2.5 bar
PT2.5R-2001-U1-H1141Druktransmitter6836156Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)Drukbereik0…2.5 bar