TW860-960-L33-18-F-B40-10KPCSTag UHF100003278Geheugengrootte (Byte)40GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP40MontageMetaalvrij
TN-M18-H1147/C53HF lees-/schrijfkop7030728NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)45
TW860-960-L73-17-F-B42-15KPCSTag UHF7030718Geheugengrootte (Byte)42GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP40MontageMetaalvrij
IVU2PTB612Barcodelezer — beeldsensor3090889CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)4LichtsoortUVResolution752 × 480 pixels
IVU2PRBX25Barcodelezer — beeldsensor3090970CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)6Resolution752 × 480 pixels
TW-R15-B320HF-tag voor toepassingen van overheadtransportbanden100047102Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP68MontageMetaalvrij
IVU2PRB608Barcodelezer — beeldsensor3090974CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)8LichtsoortUVResolution752 × 480 pixels
TW-R6-MF-B128 100 PCSTag HF100001766Geheugengrootte (Byte)128GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP67MontageIn metaal
TNLR-Q80-H1147/C53HF lees-/schrijfkop100010649NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)215
TBEN-L4-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol-RFID-module voor Ethernet100002462NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
IVU2PRBW16Barcodelezer — beeldsensor3090963CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)8LichtsoortwitResolution752 × 480 pixels
IVU2PTBG12Barcodelezer — beeldsensor3090797CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)16LichtsoortgroenResolution752 × 480 pixels