chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Q90R-4040-6KUQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q90R-4040-6KUQ
Bestel-ID 3815695
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar
Certificaten
CE, UKCA, UL gelisted
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
20000
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bouwgrootte
84 x 17 x 84 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
Push-pull, PNP/NPN programmeerbaar
Max. reikwijdte (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
Q90R-4040-6KUQ
Op voorraad
Lijstprijs
€ 709,20
Artikel totaal
€ 709,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support