chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
T30R-1515-CKUQP | TURCK - Your Global Automation Partner
Radarsensor
T30R-1515-CKUQP
Bestel-ID 3813345
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Kabellengte (m)
150
Certificaten
CE, UKCA, UL gelisted
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bouwgrootte
52.9 x 40.6 x 63.8 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
6000
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 771,60
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
T30R-1515-CKUQP
Artikel totaal
€ 771,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support