chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q240RA-EU-AF2Q
Bestel-ID 3092481
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.694,40
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
Q240RA-EU-AF2Q
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
40000
Uitstralingshoek
11° x 13°
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bouwgrootte
55 x 158 x 186.9 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Uitstralingshoek
11° x 13°
Max. reikwijdte (mm)
40000
Artikel totaal
€ 3.694,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support