chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
QT50R-EU-AFS
Bestel-ID 3054270
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.307,20
Artikel totaal
€ 1.307,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
QT50R-EU-AFS
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
3500
Uitstralingshoek
90° x 76°
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bouwgrootte
46.1 x 74.1 x 88.8 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Uitstralingshoek
90° x 76°
Max. reikwijdte (mm)
3500
Contacteer Support