chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q120RA-EU-AF2
Bestel-ID 3025374
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 4.180,80
Artikel totaal
€ 4.180,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
Q120RA-EU-AF2
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
ABS/polycarbonaat
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
40000
Uitstralingshoek
24° x 50°
Functie
Naderingsschakelaar
Bedrijfsspanning
DC
Antenne-aansluiting
intern, vlak
Bouwgrootte
62 x 90.8 x 159.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Uitstralingshoek
24° x 50°
Max. reikwijdte (mm)
40000
Contacteer Support