chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
Bestel-ID 100030152
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
schroefdraad
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4401 (AISI 316), PTFE
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
30000
Uitstralingshoek
5°
Meetprincipe
Radar
Functie
Radar, diffuus systeem
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
M30 x 1.5
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Uitstralingshoek
5°
Max. reikwijdte (mm)
30000
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 693,30
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
Artikel totaal
€ 693,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support