- Beschermingsgraad
- IP67, IP69K
- Schakelelementfunctie
- N.C. / N.O. programmeerbaar
- Uitgangsfunctie
- PNP/NPN, analoge uitgang
- Bouwvorm
- met display (sonde geïntegreerd)
- Procesaansluiting
- 3/4″ NPT
- Medium
- vloeistoffen, Stortgoed
- Detectietype
- contactloos
- Communicatieprotocol
- IO-Link
- Elektrische aansluiting
- Connector
- Connectortype
- M12 × 1
- Materiaal behuizing
- roestvaststaal/kunststof
- Uitvoering behuizing
- 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0, PEEK
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -25
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 65
- Max. reikwijdte (mm)
- 10000
- Uitstralingshoek
- 10°
- Meetprincipe
- Radar
- Functie
- Radar, diffuus systeem
- Bedrijfsspanning
- DC
- Bouwgrootte
- 132.3 x 38 x 50.2 mm
- Meetbereik
- 10000 mm