chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141
Bestel-ID 100012729
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.152,50
Artikel totaal
€ 1.152,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.C. / N.O. programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Bouwvorm
met display (sonde geïntegreerd)
Procesaansluiting
G 3/4”
Medium
vloeistoffen, Stortgoed
Detectietype
contactloos
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0, PEEK
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Max. reikwijdte (mm)
10000
Uitstralingshoek
10°
Meetprincipe
Radar
Functie
Radar, diffuus systeem
Bedrijfsspanning
DC
Bouwgrootte
132.3 x 38 x 50.2 mm
Meetbereik
10000 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
PNP/NPN, analoge uitgang
Max. reikwijdte (mm)
10000
Uitstralingshoek
10°
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Radarsensoren
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141