chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT2.5V-1008-I2-DA91/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT2.5V-1008-I2-DA91/X
Bestel-ID 6837783
Op voorraad
Lijstprijs
€ 132,85
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
-1…2.5 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
-1…2.5 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT2.5V-1008-I2-DA91/X
Artikel totaal
€ 132,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support