chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT60R-1008-U1-DA91 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT60R-1008-U1-DA91
Bestelnummer 6837589
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max.
125
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…60 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
0…60 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 141,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT60R-1008-U1-DA91
Artikel totaal
€ 141,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag