chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT150PSIG-1014-I2-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT150PSIG-1014-I2-H1141/X
Bestel-ID 6837499
Op voorraad
Lijstprijs
€ 132,85
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/8”-27 NPT buitendraad
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…10.34 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/8”-27 NPT buitendraad
Drukbereik
0…10.34 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT150PSIG-1014-I2-H1141/X
Artikel totaal
€ 132,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support