chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT5000PSIG-2005-U1-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT5000PSIG-2005-U1-H1143
Bestelnummer 6837326
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max.
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…344.74 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Drukbereik
0…344.74 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 141,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT5000PSIG-2005-U1-H1143
Artikel totaal
€ 141,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag