chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT16R-1001-U1-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT16R-1001-U1-H1143/X
Bestel-ID 6836331
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…16 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
0…16 bar
Op voorraad
Lijstprijs
€ 141,25
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT16R-1001-U1-H1143/X
Artikel totaal
€ 141,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support