chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT9V-2008-U1-DA91/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT9V-2008-U1-DA91/X
Bestel-ID 6836077
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang spanning
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
DIN EN 175301-803 vorm A
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
-1…9 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
-1…9 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT9V-2008-U1-DA91/X
Op voorraad
Lijstprijs
€ 141,25
Artikel totaal
€ 141,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support