chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PS025V-502-LI2UPN8X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
druksensor (draaibaar)
PS025V-502-LI2UPN8X-H1141
Bestel-ID 6832819
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
cULus
Bouwvorm
met display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 binnendraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (3-geleider), 2× schakeluitgang
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
-1…25 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (3-geleider), 2× schakeluitgang
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 binnendraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PS025V-502-LI2UPN8X-H1141
Drukbereik
-1…25 bar
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 577,95
Artikel totaal
€ 577,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support