chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT040R-26-LI3-H1140 | TURCK - Your Global Automation Partner
Frontbondige druktransmitter
PT040R-26-LI3-H1140
Bestel-ID 6831546
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 642,90
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 3/4” frontbondig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvast staal
Uitvoering behuizing
1.4435 (AISI 316L)
Mediumtemperatuur min. (°C)
-25
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4548 (AISI 630)
Drukbereik
0…40 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 3/4” frontbondig
Drukbereik
0…40 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT040R-26-LI3-H1140
Artikel totaal
€ 642,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support