chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT7500PSIG-2105-U6-MP11 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT7500PSIG-2105-U6-MP11
Bestel-ID 100048448
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
ratiom. 10…90%
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Metri Pack 150 P2S series
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…517.11 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF buitendraad
Drukbereik
0…517.11 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT7500PSIG-2105-U6-MP11
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 154,70
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support