chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT250R-2119-U6-DT043P | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT250R-2119-U6-DT043P
Bestel-ID 100048257
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Uitgangsfunctie
ratiom. 10…90%
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
M14 × 1,5 externe schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
Deutsch DT04-3P
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)
Drukbereik
0…250 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
M14 × 1,5 externe schroefdraad
Drukbereik
0…250 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT250R-2119-U6-DT043P
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 154,70
Artikel totaal
€ 154,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support