chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Bestel-ID 100048254
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 170,05
Artikel totaal
€ 170,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
0…10 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
G 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)
Drukbereik
0…10 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT10R-2001-IOL-H1141/X
Home
Producten
chevron_left
Menu