chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Druktransmitter
PT30PSIG-1003-I2-TC11
Bestel-ID 100048047
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 146,90
Artikel totaal
€ 146,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT30PSIG-1003-I2-TC11
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Connectortype
PG 9
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…2.07 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0…2.07 bar
Contacteer Support