chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT200PSIG-2017-I2-H1143/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT200PSIG-2017-I2-H1143/X
Bestel-ID 100045220
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/2″-14 NPT buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
0…13.79 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/2″-14 NPT buitendraad
Drukbereik
0…13.79 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 136,90
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT200PSIG-2017-I2-H1143/X
Artikel totaal
€ 136,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support