chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
druksensor
PK10V-N14AL-2UP8X-V1141
Bestel-ID 100042122
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 276,20
Artikel totaal
€ 276,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PK10V-N14AL-2UP8X-V1141
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
met display
Procesaansluiting
1/8″ NPT buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
Al/PVC
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Mediumtemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Silicium
Drukbereik
-1…10 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
1/8″ NPT buitendraad
Drukbereik
-1…10 bar