chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT10R-2008-IOL-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT10R-2008-IOL-H1141/X
Bestel-ID 100040339
Op voorraad
Lijstprijs
€ 170,05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Communicatieprotocol
IO-Link
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
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
0…10 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
0…10 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT10R-2008-IOL-H1141/X
Artikel totaal
€ 170,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support