chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT40V-2003-IOL-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT40V-2003-IOL-H1141/X
Bestel-ID 100038768
Op voorraad
Lijstprijs
€ 170,05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Communicatieprotocol
IO-Link
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
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
-1…40 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
-1…40 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT40V-2003-IOL-H1141/X
Artikel totaal
€ 170,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support