chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT40R-2045-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT40R-2045-IOL-H1141
Bestelnummer 100031874
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF binnendraad (Schrader)
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Communicatieprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max.
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…40 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF binnendraad (Schrader)
Drukbereik
0…40 bar
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 164,35
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT40R-2045-IOL-H1141
Artikel totaal
€ 164,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag