chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT10R-2014-IOL-H1141/X | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT10R-2014-IOL-H1141/X
Bestel-ID 100027099
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/8”-27 NPT buitendraad
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Communicatieprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…10 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
1/8”-27 NPT buitendraad
Drukbereik
0…10 bar
Op voorraad
Lijstprijs
€ 170,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT10R-2014-IOL-H1141/X
Artikel totaal
€ 170,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support