chevron_left
Menu
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
PT1V-2008-I2-H1143/D802 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT1V-2008-I2-H1143/D802
Bestel-ID 100026100
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
-1…1 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2”, buitendraad, achteraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
-1…1 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT1V-2008-I2-H1143/D802
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 240,95
Artikel totaal
€ 240,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support