chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT16R-1020-IX-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT16R-1020-IX-H1143
Bestelnummer 100022558
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
M20 × 1,5, buitendraad, vooraan afdichtend en manometer (combi)
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Beschermingsgraad
IP67
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Certificaten
cULus
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max.
120
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…16 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
M20 × 1,5, buitendraad, vooraan afdichtend en manometer (combi)
Drukbereik
0…16 bar
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 219,00
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT16R-1020-IX-H1143
Artikel totaal
€ 219,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag