chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT0.1R-1504-IX-H1143/D840 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT0.1R-1504-IX-H1143/D840
Bestel-ID 100022106
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-15
Mediumtemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…0.1 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
0…0.1 bar
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
€ 371,75
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT0.1R-1504-IX-H1143/D840
Artikel totaal
€ 371,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support