chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PT1V-1004-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druktransmitter
PT1V-1004-IOL-H1141
Bestel-ID 100021898
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
-1…1 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
G1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profiel
Drukbereik
-1…1 bar
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 170,05
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT1V-1004-IOL-H1141
Artikel totaal
€ 170,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support