chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT25R-1018-U6-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT25R-1018-U6-H1143
Bestel-ID 100018473
Op voorraad
Lijstprijs
€ 146,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
ratiom. 10…90%
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF binnendraad
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
125
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
0…25 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanningsuitgang (3-geleider)
Procesaansluiting
7/16″-20 UNF binnendraad
Drukbereik
0…25 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT25R-1018-U6-H1143
Artikel totaal
€ 146,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support