chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT600R-2003-IOL-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT600R-2003-IOL-H1141
Bestel-ID 100017826
Op voorraad
Lijstprijs
€ 170,05
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Communicatieprotocol
IO-Link
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
PNP/NPN
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Mediumtemperatuur min. (°C)
-40
Mediumtemperatuur max. (°C)
135
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)
Bedrijfsspanning
DC
Drukbereik
0…600 bar
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
2× schakeluitgang
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
0…600 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT600R-2003-IOL-H1141
Artikel totaal
€ 170,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support