chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT24V-1003-IX-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT24V-1003-IX-H1143
Bestel-ID 100014434
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0
Mediumtemperatuur min. (°C)
-30
Mediumtemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Keramiek Al₂O₃
Drukbereik
-1…24 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
-1…24 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT24V-1003-IX-H1143
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 249,35
Artikel totaal
€ 249,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support