chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PT15PSIV-2003-IX-H1143 | TURCK - Your Global Automation Partner
Druktransmitter
PT15PSIV-2003-IX-H1143
Bestel-ID 100004648
Op voorraad
Prijsgroep
J1
Lijstprijs
€ 249,35
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang stroom
Certificaten
cULus
Bouwvorm
zonder display
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
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
135
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Bedrijfsspanning
DC
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Afdruktype
Relatieve druk
Materiaal drukopnemer
Roestvast staal 1.4016 (AISI 430)
Drukbereik
-1.03…1.03 bar
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
1/4″ NPT-18 buitendraad
Drukbereik
-1.03…1.03 bar
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Druksensoren
PT15PSIV-2003-IX-H1143
Artikel totaal
€ 249,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support